Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-SFXEA, SH-SFXEA, SHD-SFXEA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Flanged, Retaining Ring Groove - Compact
Bill of material
SL-SFXEA17-12-F10
PN
Part Number
TYPE
Type
SL-SFXEA
CM
Cleaning Method
NO
No.
D
mm
Y
Y 1mm Increment
mm
Введите значение для Y
Y 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT1
Y Dimension Tolerance
F
F 1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
V
mm
H
mm
T
mm
MM1
m1
DD1
d1
mm
HH
h
mm
DD
d
mm
DDTOL
d Tolerance
mm
MM
m
mm
NN
n
mm
W
mm
A
mm
ALT2
Additional Inlay
APC
APC g6
0 mm
ALT3
Retaining Ring Set
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей