Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
D-HNTA, D-HNTD - Locating Pins for Fixtures Standard Grade, Bullet Nose - No Shoulder - With Surface Treatment
Lista materiale
D-HNTAN8-P11.0-B5-L5
PN
Codice componente
RPS
Retaining Part Shape
SHP
Profilo
D
mm
P
P Incrementi di 0.1mm
mm
Inserisci valore per P
P Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
L
L Threaded Selection
mm
LL
l
mm
L1
mm
LL1
l1
0 mm
DD
d
0 mm
R
mm
W
0.0 mm
ALT1
Posizione sede
ALT2
Flat Machining
ALT3
Diametro filettatura
MC
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD