Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
D-SATAA, D-SATDA, R-SATAA, R-SATDA, H-SATAA, H-SATDA, D-SATAB, D-SATDB, R-SATAB, R-SATDB, H-SATAB, H-SATDB - Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, Shouldered - Tip Shape Selectable - Set Screw - With Surface Treatment
Nomenclature
R-SATAA8-P3.0-B2-A30-E1
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
TSS
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
A
Sélection A
deg
E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
mm
LL1
l1
mm
H
mm
DD
d
mm
R
0.0 mm
W
0 mm
EE
e
0.000 mm
ALT1
Position du méplat
ALT2
Flat Machining
ALT3
Méplats
H1
0 mm
ALT4
Upper Relief Radius Change
RTC
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés