Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FESG, GFESG, SFESG, HFESG, CFESG, SFESGT - Feed Pins - Solid Type - Tapped
Nomenclature
FESG6-P6.50-L6-B2.0-E0.5
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
D
mm
P
P Incrément de 0.01 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.01 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
E
E Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
M
M (normal)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés