Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FLPSQTA, FGLPSQTA, FBLPSQTA, FSLPSQTA, FHLPSQTA, FCLPSQTA - Locating Pins Straight Sphere - Tapped - D Configurable
Bill of material
FLPSQTAP-D5.01-L10.0
PN
Part Number
MAT
Material
ST
Surface Treatment
HARD
Hardness
DTOL
D Tolerance
D
D 0.01mm Increment
mm
L
L 0.1mm Increment
mm
Enter value for L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
M (Coarse)
M2
LL
l
3 mm
ALT1
Insertion Guide Machining
ALT2
Air Vent
ALT3
Unilateral Tolerance Change
LL1
l1 1mm Increments
mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD