카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
FPFNLA, GFPFNLA, SFPFNLA, CFPFNLA - 위치결정핀-대두 플랫 타입-수나사-P치수 ・L치수 ・B치수 ・ML치수 지정 타입-
BOM
FPFNLA6-P6.50-L0-B4.0-ML6
PN
형번
MAT
재질
ST
표면처리
D
mm
P
P지정 0.01mm 단위
mm
값 입력 P
P지정 0.01mm 단위
mm
cm
inch
ft
L
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
B
B 지정0.1mm단위
mm
값 입력 B
B 지정0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
ML
ML 지정1mm단위
mm
값 입력 ML
ML 지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
C
mm
M
M (일반나사)
ALT1
머리하부R가공
ALT2
C면취 사이즈변경
ALT3
릴리프가공
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드