您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
JPSD8-3.00
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/jpsd.prj},{NB=JPSD8-3.00},{DTOL=D},{TSS=},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=TH60},{D=8},{P=3.00},{L=15},{B1=6},{C=1.5},{MM=3},{LL=2},{W=1.8},{ALT1=},{TC=0},{ALT2=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
JPSD, JPSPD, JPSD-R, GJPSD, GJPSPD, BJPSD, BJPSPD, SJPSD, SJPSPD, HJPSD, HJPSPD, CJPSD, CJPSPD, TJPSD - 定位销 小头锥角型 - 压入型 - P尺寸指定型-多棱形
明细表
JPSD8-3.00
PN
型号
JPSD8-3.00
JPSD8-3.00
DTOL
D容差
SD(m6)
SPD(p6)
SD(m6)
SPD(p6)
TSS
前端形状选择型
标准型
圆弧前端
标准型
圆弧前端
MAT
材质
SKS3相当
SUS304相当
SUS440C相当
SCM415
SKS3相当
SUS304相当
SUS440C相当
SCM415
ST
表面处理
-
镀硬铬: 镀层厚度3μm以上
-
镀硬铬: 镀层厚度3μm以上
HARD
硬度
淬火硬度60 ~ 63HR
-
淬火硬度60 ~ 63HR
-
D
8
8
mm
P
P 指定单位0.01mm
mm
Enter value for P
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
L
15
15
mm
B
6
6
mm
C
1.5
1.5
mm
MM
m
3
3
mm
LL
l
2
2
mm
W
(W)
1.8
1.8
mm
R1
(R1)
0.0
mm
R2
(R2)
0
mm
ALT1
变更前端锥角部长度
不能使用
不能使用
TC
TC 指定单位1mm
0
0
mm
ALT2
颈部R加工
无RC(颈部R加工)
RC(颈部R加工)有
无RC(颈部R加工)
RC(颈部R加工)有
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
MSB, SMSB - 等高螺栓 轴径公差 e9
Misumi
30.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求