您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LNNAR10-P12.0-B30-L5
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lnnar.prj},{NB=LNNAR10-P12.0-B30-L5},{MAT=SCM435},{HARD=TH35},{D=10},{P=12.0},{B=30},{L=5},{LL=12},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{MC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LNNAR, TLNNAR, R-NNAR - 夹具用定位销 普通级 导入部加长型-无肩型-外螺纹型
明细表
LNNAR10-P12.0-B30-L5
PN
型号
LNNAR10-P12.0-B30-L5
LNNAR10-P12.0-B30-L5
MAT
材质
SCM435相当
SCM415相当
SCM435相当
SCM415相当
HARD
硬度
淬火硬度35~40HRC
35~40HRC (表面面 750 HV~)
淬火硬度35~40HRC
35~40HRC (表面面 750 HV~)
D
10
10
mm
P
P 指定单位0.1mm
mm
Enter value for P
P 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B
B指定单位1mm
mm
Enter value for B
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
L
L选择
5
8
10
12
15
5
8
10
12
15
mm
LL
l
12
15
12
15
mm
R
4
4
mm
EE
e
10.937
10.937
mm
ALT1
磨损槽追加加工
无MK(磨损槽追加加工)
有MK(磨损槽追加加工)
无MK(磨损槽追加加工)
有MK(磨损槽追加加工)
ALT2
止转加工
KD(止转加工)无
KD(止转加工)有
KD(止转加工)无
KD(止转加工)有
ALT3
螺纹直径
无MC(变更螺纹直径)
有MC(变更螺纹直径)
无MC(变更螺纹直径)
有MC(变更螺纹直径)
MC
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求