피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
JPDFS10-P5.00-L15-B7.0-G3-A2
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sjpdfs.prj},{NB=JPDFS10-P5.00-L15-B7.0-G3-A2},{SHP=1},{MAT=1},{ST=1},{D=10},{P=5.00},{P1=[5:15/0.01]},{L=15},{B=7.0},{G=3},{A=2},{FP=},{HH=1.2},{C=2.0},{AS=M6},{B1=[7:20/0.1]},{W1=4.0},{W2=2.2},{ALPHA=60},{H1=4},{H2=1},{AFX=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
JPDFS, SJPDFS, CJPDFS, JPDFD, SJPDFD, CJPDFD, HJPDFS - 위치결정핀-대두/소두플랫타입-고정나사,평면취형상
BOM
JPDFS10-P5.00-L15-B7.0-G3-A2
PN
부품No.
JPDFS10-P5.00-L15-B7.0-G3-A2
JPDFS10-P5.00-L15-B7.0-G3-A2
SHP
형상
원형
다이아몬드
원형
다이아몬드
MAT
재질
SKS3
SUS 304
SUS440C
SKS3
SUS 304
SUS440C
ST
표면처리
-
-
HARD
경도
열처리경도 60-63HRC
D
10
10
mm
DTOL
D 허용공차
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
mm
P
P지정 0.01mm 단위
mm
값 입력 P
P지정 0.01mm 단위
mm
cm
inch
ft
확인
L
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
B
B 지정0.1mm단위
mm
값 입력 B
B 지정0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
G
G 지정1mm단위
mm
값 입력 G
G 지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
A
A 지정1도단위
mm
값 입력 A
A 지정1도단위
mm
cm
inch
ft
확인
FP
회전방지 위치
사용불가
사용불가
HH
h
1.2
1.2
mm
C
2.0
2.0
mm
C1
1.0
1.0
mm
AS
적용고정나사
M6
M6
W
0.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D-SLNNAA, D-SLNNDA, R-SLNNAA, R-SLNNDA, H-SLNNAA, H-SLNNDA, D-SLNNAB, D-SLN...
Misumi
29.05.2023
D-SLATAA, D-SLATDA, R-SLATAA, R-SLATDA, H-SLATAA, H-SLATDA, D-SLATAB, D-SLA...
Misumi
29.05.2023
LANAN, LANDN, TLANAN, TLANDN - 지그용 위치결정핀 정밀급 플랜지붙이 수나사 타입 - 표면 처리 없음
Misumi
29.05.2023
LPALJ, LPALG, LPAL, LPALB, LPALR, LPALS, LPALD, LPALC - Locating Pins - Tip...
Misumi
29.05.2023
JPBB, JPBPB, GJPBB, GJPBPB, BJPBB, BJPBPB, SJPBB, SJPBPB, HJPBB, HJPBPB, CJ...
Misumi
29.05.2023
LATAN, LATDN, TLATAN, TLATDN - 지그용 위치결정핀 정밀급 플랜지붙이 고정나사형 - 표면 처리 없음
Misumi
29.05.2023
ELASA, ELASD, TELASA, TELASD - 지그용 위치결정핀 일반급 고정나사부 짧은 타입-전체 둘레 홈 형상-플랜지 타입-...
Misumi
29.05.2023
D-SNTAA, D-SNTDA, R-SNTAA, R-SNTDA, H-SNTAA, H-SNTDA, D-SNTAB, D-SNTDB, R-S...
Misumi
29.05.2023
ELNNA, ELNND, TELNNA, TELNND - 지그용 위치결정핀-일반급 플랜지 없음 타입-수나사 타입-표면처리 없음
Misumi
29.05.2023
WLNTA, WLNTAA, WLNTAB, TWLNTA, TWLNTAA, TWLNTAB - 지그용위치결정핀 - 2단타입-선단형상선택-플렌...
Misumi
31.05.2023
EHPF, GEHPF, BEHPF, SEHPF, HEHPF, CEHPF, TEHPF, EPHPF, GEPHPF, BEPHPF, SEPH...
Misumi
31.05.2024
DHFD, CDHFD - 위치결정핀-대두테이퍼타입-W치수지정-스탠다드
Misumi
03.06.2021
STPBB, STPBR, STPBHB, STPBHR, STPBSU, STPBC - 지주핀-플랫타입-암나사타입
Misumi
29.05.2023
SPPVSKPP, SPPVSKPQ, SPPVSKPR, SPPVSKQP, SPPVSKQQ, SPPVSKQR, SPPVSKRP, SPPVS...
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청