Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-APSTFR_, SH-APSTFR_, SHD-APSTFR_, SL-APSTT_, SH-APSTT_, SHD-APSTT_, SL-APSTTR_, SH-APSTTR_, SHD-APSTTR_ - Precision Cleaning Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Straight - Tapped - R, Tapered, Taper R
Nomenclature
SL-APSTFRM-D6.01-L10.0-R4
PN
Part Number
TSS
Tip Shape Selection
CO
Cleaning Options
DTOL
D Tolerance
D
D 0.01mm Increment
mm
Entrez la valeur pour D
D 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
L 0.1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
R
R 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour R
R 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
G
G 1mm Increment
mm
M
M (Coarse)
M3
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés