您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SJPRA5-2.00
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_sjpra.prj},{NB=SL-SJPRA5-2.00},{CO=SL-},{M=5},{L=2.00},{B=8},{F=8},{ALT1=},{ALT2=},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{D3D=3.8},{L3D=1.40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SJPRA, SH-SJPRA, SHD-SJPRA - Precision Cleaning Height Adjusting Pin Hex -Threaded- B, F Fixed
明细表
SL-SJPRA5-2.00
PN
型号
SL-SJPRA5-2.00
SL-SJPRA5-2.00
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
M
M(粗牙螺纹)
5
5
L
L 0.01mm Increment
mm
Enter value for L
L 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
確定
B
8
8
mm
F
8
8
mm
ALT1
Radius to End Face
禁止使用
禁止使用
ALT2
Seating Sensor Holes
禁止使用
禁止使用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
专用圆柱头螺栓 - 螺栓螺母系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
LFSP35B, BLFSP35B - 免键链轮 35B系列
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求