Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SNSBB, SNSPM, SNSEC, SNSPK - Zentrierstifte mit kleinem phi - flache Kunststoffausführung - kugelförmig - Standardtoleranz
Stückliste
SNSBB-D1.0-L5.0
PN
Teile-Nr.
SNSBB-D1.0-L5.0
TP
Ausführung auswählen
SNSBB, SNSPM, SNSEC, SNSPK
MAT
Werkstoff
COLOR
Werkstoff-Farbe
Schwarz
D
D 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für D
D 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
DTOL
Toleranz Maß D (m6)
+0.008/+0.002 mm
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
DD
d
0.7 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen