您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ATBM10A-S-BL
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/atbm_asmtab.prj},{NB=ATBM10A-S-BL},{TSC=A},{MATC=M},{STC=},{TSS=S},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{TSB=BL},{MATB=},{T=10},{CG=5},{MA=M4},{DD=6},{T1=19},{PPATH=atbm_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ATBM, ATBS, ATBST, ATBJ - 止回组件
明细表
ATBM10A-S-BL
PN
型号
ATBM10A-S-BL
ATBM10A-S-BL
TSC
选择卡爪类型
A(直杆型)
B(圆型)
A(直杆型)
B(圆型)
MATC
爪部材质
SS400
SUS304
MC尼龙(蓝色)
SS400
SUS304
MC尼龙(蓝色)
STC
卡爪表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
HARDC
卡爪硬度
渗碳淬火(深0.1) HV400~500
TSS
选择弹簧类型
软质型
硬质
软质型
硬质
MATS
弹簧材质
SUS304 WPB
TSB
选择主体型
侧面孔型(螺栓孔)
底座安装型
侧面孔型(螺纹孔)
π型
侧面孔型(通孔)
侧面孔型(螺栓孔)
底座安装型
侧面孔型(螺纹孔)
π型
侧面孔型(通孔)
MATB
主体材质
SS400
SUS304
SS400
SUS304
STB
主体的表面处理
无电解镀镍
MATA
销附件材质
S45C
STA
销附件表面处理
无电解镀镍
T
10
10
mm
H
38.0
38.0
mm
AA
a
2.5
2.5
mm
G
5
5
mm
G1
3
3
mm
L
卡爪L
40
40
mm
L1
8.0
8.0
mm
B
15.0
15.0
mm
CG
卡爪 G
5
5
mm
E
17.0
17.0
mm
R
33.5
33.5
mm
H1
20.0
20.0
mm
J
14
14
mm
K
7
7
mm
MA
M4
M4
DD
d
6
6
mm
FF
f
21.0
21.0
mm
C
4
4
mm
T1
19
19
mm
BL
主体 L
40
40
mm
P
25
25
mm
Q
7.5
7.5
mm
B1
21.5
21.5
mm
H2
31.0
31.0
mm
J1
25
25
mm
J2
0
mm
K1
7
7
mm
MB
-
-
LL
l
0
0
mm
DD1
d1
6.6
6.6
mm
DD2
d2
11
11
mm
DD3
d3
0.0
mm
HH
h
7.0
7.0
mm
F
0
mm
T2
0
mm
T3
0
mm
CA
Ca
3.0
3.0
mm
Y
7
7
mm
SLOSS
弹簧负载-组装 - 弹簧顶端部
0.3
0.3
N
SLOSC
弹簧负载-组装 - 卡爪前端部
0.2
0.2
N
SLOSS3
弹簧负载-行程 3-弹簧顶端部
1.0
1.0
N
SLOSC3
弹簧负载-行程 3-卡爪前端部
0.7
0.7
N
SLOSS5
弹簧负载-行程 5-弹簧顶端部
1.5
1.5
N
SLOSC5
弹簧负载-行程 5-卡爪前端部
1.0
1.0
N
SLOSS7
弹簧负载-行程 7-弹簧顶端部
-
-
N
SLOSC7
弹簧负载-行程 7-卡爪前端部
-
-
N
SLOSS10
弹簧负载-行程 10-弹簧顶端部
-
-
N
SLOSC10
弹簧负载-行程 10-卡爪前端部
-
-
N
SLOSS12
弹簧负载-行程 12-弹簧顶端部
-
-
N
SLOSC12
弹簧负载-行程 12-卡爪前端部
-
-
N
TT1
t1
1.6
1.6
mm
TT2
t2
1.0
1.0
mm
TT3
t3
0.5
0.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求