Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BMSL, BSML, BSZL, BSXL, NMSL, NSML, NSZL, NSXL_mb - Ball Plungers - Stainless Steel Long Type
Bill of material
BMSL6
PN
Part No.
TYS
Ball Selection
LS
Load Selection
MATMB
Material of Main Body
304 Stainless Steel Equivalent
MATB
Material of Ball
52100 Bearing Steel
HARDB
Hardness of Ball
55HRC~
MATS
Material of Spring
SUS631J
MATS1
Material of Spacer
304 Stainless Steel Equivalent
OT
Operating Temperature
-30~260 degree
M
M (Coarse)
DD
d
mm
S
mm
L
mm
LL
l
mm
B
mm
LOMIN
Load Min.
N(kgf)
LOMAX
Load Max.
N(kgf)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей