BRASM8-20
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/brasm_asmtab.prj},{NB=BRASM8-20},{TS=R},{M=8},{LS=20},{LS1=20,30,40},{L1=2.5},{B=13},{PPATH=brasm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BRASM, BFASM - 六角头锁紧螺栓 前端·头部锁紧型
明细表
BRASM8-20
PN
型号
BRASM8-20
BRASM8-20
TS
选择类型
球头型
角座型
球头型
角座型
MAT
主体材质
SCM435
HARD
主体硬度
32~40HRC
ST
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
MATB
钢球材质
SUJ2
HARDB
钢球硬度
62HRC~
M
M(粗牙螺纹)
8
8
LS
L选择
20
30
40
20
30
40
mm
L1
2.5
2.5
mm
A
15.0
15.0
mm
B
13
13
mm
E1
5.5
5.5
mm
DD1
d1
0.0
mm
DD3
d3
5.5
5.5
mm
DD4
d4
0.0
mm
S2
1.8
1.8
mm
S3
0.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求