Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HRSM, HRSU, HRSUC - Clamping Bolts - Ball Type
Bill of material
HRSM6-16
PN
Part Number
MATMB
Material of Main Body
HARDMB
Hardness of Main Body
38~43HRC
STMB
Surface Treatment of Main Body
Black Oxide
MATB
Material of Ball
HARDB
Hardness of Ball
55~60HRC
M
M Coarse Thread
L
L Selection
mm
L1
mm
A
mm
E
mm
B
mm
C
mm
DD1
d1
mm
S
mm
LOAD
Load
kN
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model