您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
UST5-15
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/lust_asmtab.prj},{NB=UST5-15},{MATS=UR},{MATB=4137},{AC1=Hexagon Nut},{M=5},{MMIN=4.134},{L=15},{L1=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50'},{D=6.0},{B=8.0},{C=9.2},{H=3.5},{HH=1.5},{TT=1.5},{TT1=2.3},{MM=3.2},{SR=6.0},{PITCH=0.800},{PPATH=ust_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
UST, SUST, LUST, PUST, PSST, USTS, SSTS - 带聚氨酯止动螺栓型 肩型-标准直杆型
明细表
UST5-15
PN
型号
UST5-15
UST5-15
MATS
挡块部材质
聚氨酯(黑色)
低回弹聚氨酯(灰色)
聚缩醛(白色)
硅酮 (浅灰色)
聚氨酯(黑色)
低回弹聚氨酯(灰色)
聚缩醛(白色)
硅酮 (浅灰色)
HARDS
挡块部硬度
肖氏A90
MATB
螺栓材质
SCM435
SUS304
SCM435
SUS304
STC
强度分类
10.9
STB
螺栓部表面处理
光泽镀锌
AC1
附件
Hexagon Nut
MATAC
附件材质
SS400
STAC
零件 表面处理
铬酸盐光泽处理
M
M(粗牙螺纹)
5
5
L
L选择
15
20
25
30
35
40
45
50
15
20
25
30
35
40
45
50
mm
D
6.0
6.0
mm
B
8.0
8.0
mm
C
(C)
9.2
9.2
mm
H
3.5
3.5
mm
HH
h
1.5
1.5
mm
TT
t
1.5
1.5
mm
MM
m
3.2
3.2
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求