Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PJLR, PJHR, PJLRS, PJHRS_b - Spring Plungers - Hexagon Pin Type
Bill of material
PJLR10-5b
PN
Part No.
TS
Type Selection
MATMB
Material of Main Body
1045 Steel
HARDMB
Hardness of Main Body
29~35HRC
STMB
Surface Treatment of Main Body
MATP
Material of Pin
1045 Steel
HARDP
Hardness of Pin
57~63HRC(Carburized)
STP
Surface Treatment of Pin
Trivalent Chromate
MATS
Material of Spring
SWP-B
OT
Operating Temperature
-30-80 deg Celsius
M
S
mm
MP
MxP
H
mm
R
mm
LL
l
mm
L
mm
B
mm
LOMIN
Load Max.
5.9 {0.6} N{kgf}
LOMAX
Load Min.
N{kgf}
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей