您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PMXRB10
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pmxrb_asmtab.prj},{NB=PMXRB10},{SCREW=Coarse Thread},{STL=BO},{MATMB=1045 Steel},{M=10},{P=1.50},{B=5},{S=5},{L=34},{L1=20},{D=24},{H=8},{L2=6},{SW=17},{R=3.0},{LMIN=5},{LMAX=9.5},{PPATH=pmxrb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PMXRB, PMXRM - 旋钮柱塞 - 粗牙螺纹把手型
明细表
PMXRB10
PN
型号
PMXRB10
PMXRB10
SCREW
螺丝
粗牙螺纹
MATL
把手 材质
S45C
STL
把手部表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
MATMB
主体材质
S45C
STMB
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
MATP
销部材质
S45C
HARDP
销硬度
45HRC~
HRC
STP
销部表面处理
四氧化三铁保护膜
MATS
弹簧材质
SUS304 WPB
MATLN
锁紧螺帽材质
SWCH
STLN
锁紧螺帽表面处理
四氧化三铁保护膜
M
10
10
P
螺距 (粗牙螺纹)
1.50
1.50
mm
B
5
5
mm
S
5
5
mm
L
34
34
mm
L1
20
20
mm
D
24
24
mm
H
8
8
mm
L2
6
6
mm
SW
Sw
17
17
mm
R
3.0
3.0
mm
LMIN
最小负载
5
5
N
LMAX
最大负载
9.5
9.5
N
MASS
重量
22
22
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Multiple rotary joint
Metalwork
21.07.2022
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求