PXA10
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxa_asmtab.prj},{NB=PXA10},{MATMB=1},{M=10},{P=1.0},{D=21},{D1=13.8},{B=5},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{SW1=12},{SW2=17},{PPATH=pxa_temp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PXA, SXPA - 旋钮柱塞 - 细牙螺纹型-复位型
明细表
PXA10
PN
型号
PXA10
PXA10
MATK
旋钮材质
尼龙6(黑色亚光)
MATMB
主体材质
SUM22L
SUS303
SUM22L
SUS303
STMB
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
MATN
销部材质
S45C
HARDN
销硬度
50~60HRC
STN
销部表面处理
四氧化三铁保护膜
MATS
弹簧材质
SWP-B 弹簧钢
M
10
10
P
螺距(牙螺)
1.0
1.0
mm
D
21
21
mm
D1
13.8
13.8
mm
B
5
5
mm
S
S 最小
5
5
mm
L
45.0
45.0
mm
L1
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
15
15
mm
SW1
12
12
mm
LMIN
最小负载
7.0
7.0
N
LMAX
最大负载
16.0
16.0
N
MASS
重量
20
20
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求