Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PXSA, PXRA - Indexing Plungers - Resin Knob Type - Rest Position Type
Bill of material
PXSA12
PN
Part No.
TS
Type Selection
MATK
Material of Knob
Nylon 6 (Mat Black)
MATMB
Material of Main Body
12L13 Carbon Steel
STMB
Surface Treatment of Main Body
Black Oxide
MATN
Material of Pin
1045 Carbon Steel
HARDN
Hardness of Pin
50~60HRC
STN
Surface Treatment of Pin
Black Oxide
MATS
Material of Spring
SWP-B
M
P
Pitch (Fine Thread)
1.5 mm
D
mm
D1
mm
B
mm
S
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
SW1
mm
LOADMIN
Load Min.
N
LOADMAX
Load Max.
N
MASS
Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей