Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UKSBT, UKCBT, UKUBT, UKS2BT, UKC2BT, UKU2BT - Locator Both Axes Inclined Two-Hole Type, R/L Set
Nomenclature
UKSBT9-L29-H10-W17-A11-B11-D11-N7-F8-P4.5
PN
Codice componente
UKSBT9-L29-H10-W17-A11-B11-D11-N7-F8-P4.5
TP
Type
UKSBT, UKCBT, UKUBT, UKS2BT, UKC2BT, UKU2BT
TS
Type sélectionnable
MAT
Matériau
T
Sélection de T
mm
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
H
Sélection H
mm
W
W Incrément 1mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément 1mm
mm
cm
inch
ft
A
A Incrément de 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.01mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.01mm
mm
cm
inch
ft
D
D Incrément de 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.01mm
mm
cm
inch
ft
ALT2
Hole Change
N
N (Through Hole) Selection
mm
M
M (Tapped) Selection
Z
Z (Counterbored) Selection
ZG
ZG (Counterbored(For Spring Washer)) Selection
DD1
D1
0 mm
DD
D
0 mm
HH
h
0 mm
F
F Incrément de 0.1 mm
mm
P
P Incrément de 0.1mm
mm
ALT11
Chamfer (CA)
CA
Sélection CA
mm
ALT12
Chamfer (CB)
CB
Sélection CB
mm
ALT13
Chamfer (CC)
CC
Sélection CC
mm
ALT14
Chamfer (CD)
CD
Sélection CD
mm
ALT15
Chamfer (CT)
CT
Sélection CT
mm
ALT3
Add Hole
MB
Sélection MB
J
J Incrément de 0.1mm
mm
K
Sélection K
mm
E
E Incrément de 0.5 mm
mm
ALT4
Height Precision
ALT5
côtés droit et gauche inversés, symétriquement opposés
ALT6
Add Through Hole for Locating Pins
LPH
LPH Incrément de 0.5mm
mm
X
X Incrément 0.1 mm
mm
ALT7
Marking (V Groove)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés