피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
USS6-15b
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/uss_b.prj},{NB= USS6-15b},{MATS=UR},{MATB=4137},{M=6},{MMIN=4.917},{L=15},{L1=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50',60,'60'},{LL1=4.5},{DD=2.6},{E=4.8},{DD1=3.0},{TT=3.0},{B=10},{B1=3.0},{C=11.5},{MM=3.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
USS, USUS, PUSS_b - 스토퍼볼트 - 스트레이트형
BOM
USS6-15b
PN
부품No.
USS6-15
USS6-15
MATS
스토퍼 부 재질
Urethane (Black)
Polyacetal (White)
Urethane (Black)
Polyacetal (White)
MATB
볼트 재질
4137 Alloy Steel
304 Stainless Steel
4137 Alloy Steel
304 Stainless Steel
M
6
6
mm
L
L치수지정
15
20
25
30
35
40
45
50
60
15
20
25
30
35
40
45
50
60
mm
DD
d
2.6
2.6
mm
E
4.8
4.8
mm
DD1
d1
3.0
3.0
mm
TT
t
3.0
3.0
mm
B
10
10
mm
B1
3.0
3.0
mm
C
11.5
11.5
mm
MM
m
3.6
3.6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
USS, USUS, PUSS, SPUS - 스토퍼볼트 - 스트레이트형
Misumi
30.06.2021
USRT, SUSRT - 우레탄붙이스토퍼볼트플랜지붙이타입-노말SR타입
Misumi
30.06.2021
CPDW - 커플링-디스크형, 서보모터대응-더블디스크타입
Misumi
31.05.2023
UST, SUST, LUST, PUST, PSST, USTS, SSTS - 우레탄붙이스토퍼볼트플랜지붙이타입-노말스트레이트타입
Misumi
30.06.2021
SAN/SANS - Stopper Screw, Fine Pitch Thread
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청