您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
XSL60
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xsl_asmtbl.prj},{NB=XSL60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{NO=60},{A=60},{STG=40x60},{DIST=+/-21},{L=40},{E=34},{TPR=4.2},{MR=0.1},{ALH=39.2},{ALV=19.6},{MAS=30},{MAPA=30},{W=0.20},{AC=SCB4-8},{ALT=},{D=26.000},{H=40.000},{H2=25.000},{L2=20.000},{L3=20.200},{L4=7.700},{R1=12.000},{R2=8.000},{PPATH=xsl/xsl_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XSL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -基本规格-
明细表
XSL60
PN
零件No.
XSL60
XSL60
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
A
60
60
mm
STG
滑台
40x60
40x60
mm
DIST
移动量
+/-21
+/-21
mm
L
40
40
mm
E
34
34
mm
TPR
旋钮旋转1圈的移动量
4.2
mm
MR
最小刻度(游标刻度)
0.1
mm/scale
ALH
耐负载 - 水平
39.2
N
ALV
耐负载 - 垂直
19.6
N
MAS
移动精度 - 直线度
30
microns
MAPA
移动精度 - 平行度
30
microns
W
重量
0.20
0.20
kg
AC
附件(4根) - Type M-L
SCB4-8
ALT
旋钮位置
无旋钮位置变更
有R (变更旋钮位置(左右反向))
无旋钮位置变更
有R (变更旋钮位置(左右反向))
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求