ZEGCL25
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/zegcl_asmtbl.prj},{NB=ZEGCL25},{NO=25},{A=25},{TPR=0.5},{MR=0.1},{AL=9.8},{MAS=30},{AMLP=2.0},{AMLY=1.5},{AMLR=1.5},{W=0.10},{L=27.0},{E=15.0},{M=2.000},{M2=0.000},{DEP=5.000},{D=15.000},{D2=2.500},{D3=4.200},{H=25.000},{H2=6.700},{H3=20.000},{H4=20.000},{H5=16.000},{L2=11.500},{L3=7.000},{L4=4.500},{L5=15.000},{L6=4.300},{L61=4.500},{L7=8.000},{L8=10.000},{L9=11.000},{L10=11.000},{L11=6.000},{R1=12.000},{R2=6.000},{C1=4.36590},{C11=4.700},{C2=6.50133},{C21=6.300},{S2=10.000},{S3=0.000},{P1=7.000},{P2=15.500},{P3=0.000},{RC1=8.000},{RC2=8.000},{RC3=4.500},{RC4=0.500},{MATMB=Low Cadmium Brass},{MATFK=Aluminum},{ST=Black Fluororesin Treatment},{STG=25x25},{DIST=+/-5},{AC=SCB2-8},{ALT1=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ZEGCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -夹紧强化型-
明细表
ZEGCL25
PN
型号
ZEGCL25
ZEGCL25
MATMB
主体材质
无镉黄铜
MATFK
进给旋钮材质
铝合金
ST
表面处理
黑色氟树脂处理
A
25
25
STG
滑台
25x25
25x25
mm
DIST
移动量
+/-5
+/-5
mm
TPR
旋钮旋转1圈的移动量
0.5
mm
MR
最小读数 (游标刻度)
0.1
mm/Scale
AL
关于容许负载
9.8
9.8
N
MAS
移动精度 - 直线度
30
microns
AMLP
容许力距负载 - 平行上下摆动
2.0
2.0
N*m
AMLY
容许力距负载 - 左右摇动
1.5
1.5
N*m
AMLR
容许力距负载 - 侧向滚动
1.5
1.5
N*m
W
重量
0.10
0.10
kg
AC
附件(4根) - Type M-L
SCB2-8
SCB2-8
ALT1
夹紧位置
无旋钮位置变更
有R (变更旋钮位置(左右反向))
无旋钮位置变更
有R (变更旋钮位置(左右反向))
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求