Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC01-11 - Schnellspanner -Ausführung mit horizontalem Griff-
Stückliste
MC01-11
PN
Teilenummer
MC01-11
MATMB
Werkstoff des Hauptkörpers
EN 1.0038 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
TP
Anziehkraft
2500 N
TARE
Tara-Gewicht
210 g
ANGLEA
Öffnungswinkel Spannarm
77 deg
ANGLEH
Öffnungswinkel Spannhebel
85 deg
AC
Zubehör
Stahlschraube
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen