Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MC5-27 - 夹紧用前端金属配件
明细表
MC5-27
PN
型号
MC5-27
MATH
前端部材质
NBR
HARDH
前端部硬度
肖氏A70
MATB
螺栓材质
STB
螺栓部表面处理
铬酸盐光泽处理
MLL
M-l
5-27
L
38 mm
TT1
t~1
4 mm
TT2
tt~2
7 mm
DD
d~1
11.3 mm
DD1
d~2
13.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型