Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-KJBSCDS, SH-KJBSCDS, SHD-KJBSCDS - Precision Cleaning Bushings for Inspection Jigs - Oval D-Cut
明细表
SL-KJBSCDS12-P4.00-W3.00-L5
PN
型号
CO
Cleaning Options
D
mm
P
P 指定单位0.01mm
mm
输入参数值: P
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
W
W 指定单位0.01mm
mm
输入参数值: W
W 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
L
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
ALT5
L尺寸公差
R
2.0 mm
ALT1
沟槽追加工(粘接剂积存用)
ALT2
沟槽追加工(防松脱)
ALT3
内径R 倒角C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型