Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-KJBSRS, SH-KJBSRS, SHD-KJBSRS - クリーン洗浄品 検査治具用ブッシュ - 四角タイプ - - ノック回り止め - - P+0.03/+0.01 W+0.03/+0.01 -
部品表
SL-KJBSRS12-P4.00-W3.00-R0.20-L5
PN
型番
CO
洗浄方法
D
mm
P
P 指定0.01mm単位
mm
Enter value for P
P 指定0.01mm単位
mm
cm
inch
ft
W
W 指定0.01mm単位
mm
Enter value for W
W 指定0.01mm単位
mm
cm
inch
ft
R
R 指定0.01mm単位
mm
Enter value for R
R 指定0.01mm単位
mm
cm
inch
ft
L
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
ALT1
溝追加工(接着剤溜まり用)
ALT2
溝追加工(抜け止め防止)
ALT4
L寸公差変更
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)