Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-KJPKTS, SH-KJPKTS, SHD-KJPKTS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspection Jigs - Tapered Angle Selectable Type
Nomenclature
SL-KJPKTS12-P5.81-S3.00-B5-K10
PN
Référence pièce
CO
Cleaning Options
D
mm
KS
Sélection K
deg
P
P Incrément de 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.01mm
mm
cm
inch
ft
S
S Incrément de 0.01mm
mm
B
B Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
X
X Fixed
5 mm
Y1
1.8 mm
Y2
1.8 mm
M
M5
ALT6
Gravure des caractères spécifiés
CHARSELECT
Sélection de caractéristiques
ALT6
ALT2
Gravure de dimension P
ALT3
Longueur de la poignée
ZC
mm
ALT1
Chaîne
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés