Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NETF, ETKF, PETF, SETF, AETTF, ABETTF - 圆形支柱 - 两侧内螺纹 - - 螺纹直径指定 -
明细表
NETF15-30-M5-N5
PN
型号
TYPE
Type
NETF
MAT
材质
ST
表面处理
D
mm
L
L以0.1mm为指定单位
mm
Enter value for L
L以0.1mm为指定单位
mm
cm
inch
ft
M
M(粗牙) 选择
N
N(粗牙)选择
ALT4
变更左侧内螺纹部有效长度
ALT5
变更右侧内螺纹部有效长度
ALT1
L尺寸公差
LKC
L 尺寸公差
±0.1 mm
ALT6
全长(L尺寸)精度变更
ALT2
加工六角扳手用通孔
HL
HL指定单位1mm
mm
DD
d
0.0 mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型