Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-SETGRF, SH-SETGRF, SHD-SETGRF - (Precision Cleaning) Circular Post - One End Tapped and One End Threaded, Standard Wrench Flats, Configurable Length -L Dimension Configurable Standard-
Bill of material
SL-SETGRF10-20
PN
Part Number
TYPE
Type
SL-SETGRF
CM
Cleaning Method
D
mm
L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
M
M (Coarse)
ALT1
L Dimension Tolerance Change
ALT5
L Dimension Accuracy Change
ALT2
Thread Length
MLC
MLC 0.1mm Increment
mm
ALT3
Through Hole for Hexagonal Wrench
HL
HL 1mm Increment
mm
DD
d
0.0 mm
MC
mm
GG
g
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей