Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FRDOC - Rods - 1045 Steel - Configurable Outer Diameter
Bill of material
FRDOC-6-10
PN
Part No.
FRDOC-6-10
TP
Type Selection
FRDOC
MAT
Material
1045 Steel
D
mm
Enter value for D
mm
cm
inch
ft
L
L 1mm Increment
mm
Enter value for L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
LTOL
L Tolerance
+0.2/-0.2 mm
C
0.5 mm
ALT1
Tapping
MC
WMC
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD