Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ENJAC_H,ENJAB_H ,ENJAT_H ,ENJABT_H ,ENJPC_H ,ENJPCB_H ,ENJPT_H ,ENJPCT_H ,ENJPY_H ,ENJPYB_H ,ENJPZ_H - Resin Circular Plates - with Holes
Nomenclature
ENJPC2H3-50-0-20-N3
PN
Référence pièce
TYPE
Type
MAT
Matériau
GRADE
Grade
COLOR
Couleur
NH
Number of Holes
T
mm
D
D Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
V
V Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
PCD
P.C.D. Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour PCD
P.C.D. Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
HS
Trous sélectionnables
ND
Pre-drilled Hole Nominal Dia
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés