Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PAA___, PABA___, PACA___, PAA-G, PABA-G - Plaques en polyacétal
Nomenclature
PAA-20-20-5
PN
Référence pièce
GR
Grade
COLOR
Couleur
TT
Thickness Type
FSS
Sélection du symbole de finition
A
A Incrément de 1mm (incrément de 0.5mm pour NT et incrément de 0.1mm pour 4F et 6F)
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1mm (incrément de 0.5mm pour NT et incrément de 0.1mm pour 4F et 6F)
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-0.5 mm
B
B Incrément de 1mm (incrément de 0.5mm pour NT et incrément de 0.1mm pour 4F et 6F)
mm
BTOL
Tolérance B
+/-0.5 mm
T
T Sélection (Incrément de 0.1mm pour 6F et 2F)
mm
TTOLS
Sélection de la tolérance de la dimension T
mm
ABTOLS
Sélection de la tolérance des dimensions A/B
mm
ALT3
CRA (rayon du coin)
R1
R pour Incrément de 5mm de CRA
mm
ALT4
CRB (rayon du coin)
R2
R pour Incrément de 5mm de CRB
mm
ALT5
CRC (rayon du coin)
R3
R pour Incrément de 5mm de CRC
mm
ALT6
CRD (rayon du coin)
R4
R pour Incrément de 5mm de CRD
mm
ALT7
Coin coupé CCA
CCA
CCA C Incrément de 5mm
mm
ALT8
Coin coupé CCB
CCB
CCB C Incrément de 5mm
mm
ALT9
Coin coupé CCC
CCC
CCC C Incrément de 5mm
mm
ALT10
Coin coupé CCD
CCD
CCD C Incrément de 5mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés