Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BFHAF - 金属板 圆板 - BFHAF -
明细表
BFHAF-SP-A30-T0.8-Q8-M3
PN
型号
BFHAF-SP-A30-T0.8-Q8-M3
TYPE
Type
BFHAF
MS
材质记号
A
A 指定单位1mm
mm
输入参数值: A
A 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
TS
T尺寸选择
mm
BB
b
1.0 mm
Q
Q指定单位0.1mm
mm
输入参数值: Q
Q指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
HS
孔指定
ND
公称直径
DD
d
0.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型