Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFJDA - 6 Surface Milled Mounting Plates / Brackets - External Dimension Configurable - HFJDA
Nomenclature
HFJDA-SC-A25-B10-T3-X0-Y0-W0-N0-K0-L0-F0-S0-G0-MA0
PN
Part Number
HFJDA-SC-A25-B10-T3-X0-Y0-W0-N0-K0-L0-F0-S0-G0-MA0
TYPE
Type
HFJDA
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
T
T Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
ALT3
Slotted Hole Angle Change
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour X
X Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W
W Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification 1
N (Bolt Hole)
ND1
Diamètre nominal 1
K
K Incrément de 0.1 mm
mm
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 0.1 mm
mm
SSE
S Specification
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
G
G Incrément de 0.1 mm
mm
HS2
Hole Specification 2
ND2
Diamètre nominal 2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés