Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HFNQA - 6面铣削 安装板・支架 - 外径尺寸自由指定型 - - HFNQA -
明细表
HFNQA-SC-A25-B10-T3-N3-K0-L0-MA0
PN
型号
HFNQA-SC-A25-B10-T3-N3-K0-L0-MA0
ALT1
倾角加工
CC
CC指定单位1mm
mm
XSE
X 指定
X
X 指定单位0.1mm
mm
YSE
Y 指定
Y
Y 指定单位0.1mm
mm
HS1
孔指定1
N(螺栓通孔)
ND1
公称直径1
K
K 指定单位0.1mm
mm
L
L 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
HS2
孔指定2
ND2
公称直径2
DA
DA指定单位0.5mm
mm
ALT2
变更板厚(T尺寸)公差
ALT3
变更腰形孔角度
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型