Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HRMCB, HUMCB - 平条/铝合金轧制材料 安装板・支架 - B尺寸选择型・B尺寸自由指定型 - - HRMCB/HUMCB -
明细表
HRMCB-SC-A25-B16-T3-V0-W0-N3-H2.3-D3
PN
型号
HRMCB-SC-A25-B16-T3-V0-W0-N3-H2.3-D3
TP
HRMCB,HUMCB
TS
选择类型
TYPE
HRMCB
MS
材质记号
A
A 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: A
A 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
B
B 指定单位0.1mm
mm
T
T 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: T
T 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
倾角加工
CC
CC指定单位1mm
mm
XSE
X 指定
X
X 指定单位0.1mm
mm
V
V 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: V
V 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
YSE
Y 指定
Y
Y 指定单位0.1mm
mm
W
W 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: W
W 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
HS1
孔指定1
ND1
公称直径1
LSE
L指定
L
L 指定单位0.1mm
mm
HSE
H 指定
H
H 指定单位0.1mm
mm
ALT4
变更中心D孔H7
D
D 指定单位0.5mm(D31mm以上时,指定单位1mm)
mm
DC
DC 指定单位1mm
mm
ALT2
变更板厚(T尺寸)公差
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型