Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LAFSN - L Shaped Sheet Metal Mounting Brackets - Dimension Configurable Type - LAFDD
Nomenclature
LAFSN-SS-T5-A10-B10-L10-P0-S0-N0-K0-X0-H0-MA0
PN
Part Number
LAFSN-SS-T5-A10-B10-L10-P0-S0-N0-K0-X0-H0-MA0
TYPE
Type
LAFSN
MS
Material Symbol
T
Sélection T
mm
A
A Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
ALT2
Slotted Bottom Hole Angle Change
PSE
P Specification
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification 1
ND1
Nominal Diameter1
K
K Incrément de 0.1 mm
mm
XSE
X Specification
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
H
H Incrément de 0.1 mm
mm
HS2
Hole Specification 2
ND2
Nominal Diameter2
DA
D 0.5mm Increment; D31 or more / 1mm Increment
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés