Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-FSDAS, SH-FSDAS, SHD-FSDAS - (Precision Cleaning) L-Shaped Sheet Metal Mounts - Center Symmetrical Type, Side Double Holes and Double Holes
Stückliste
SL-FSDAS-SUD-T2.0-A20-B15-L15-X4-H6-F0-N3-V0-S6-NA3
PN
Part Number
SL-FSDAS-SUD-T2.0-A20-B15-L15-X4-H6-F0-N3-V0-S6-NA3
TYPE
Type
SL-FSDAS
TS
Ausführung auswählen
SL-FSDAS, SH-FSDAS, SHD-FSDAS
CM
Cleaning Method
MS
Material Symbol
T
T Selection
mm
A
A Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L
L Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
X
X Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für X
X Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
H
H Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für H
H Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
F
F Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für F
F Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
HS1
Hole Specification 1
ND1
Nenn-Ø 1
V
V Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für V
V Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
S
S Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für S
S Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
HS2
Hole Specification 2
ND2
Nenn-Ø 2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen