Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-JSAAS, SH-JSAAS, SHD-JSAAS - Precision Cleaning Welded Mounting Plates / Brackets - Center Symmetrical Type - JSAAS
Stückliste
SL-JSAAS-SUD-A11-B12-T2-L5-G5-M3
PN
Part Number
TYPE
Type
CO
Cleaning Options
MS
Material Symbol
A
A Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
T
Selezione T
mm
L
L Incrementi di 1mm
mm
G
G Incrementi di 1mm
mm
HS1
Hole Specification
ND
Nominal Diameter
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen