Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-LAFSF, SH-LAFSF, SHD-LAFSF - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Center Hole and 4 Holes, Dimensions Configurable
Nomenclature
SL-LAFSF-SU-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-W0-N0-X0-H0-NA0
PN
Part Number
SL-LAFSF-SU-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-W0-N0-X0-H0-NA0
TYPE
Type
SL-LAFSF
TS
Sélection du type
SL-LAFSF, SH-LAFSF, SHD-LAFSF
CM
Cleaning Method
MS
Material Symbol
T
Sélection T
mm
A
A Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
PSE
P Specification
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
V
V Incrément de 0.1 mm
mm
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
W
W Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification 1
ND1
Diamètre nominal 1
XSE
X Specification
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
H
H Incrément de 0.1 mm
mm
HS2
Hole Specification 2
ND2
Diamètre nominal 2
DA
DA 0.5mm Increment; D31 or more / 1mm Increment
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés