Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BLIJ, BLIS - Spherical Balls - Inch Specification
Bill of material
BLIJ16
PN
Part No.
MAT
Material
C
Class
28
G
Gauge
+/-10 µm
HARD
Hardness
61~67HRC
SPEC
Specfication
JIS B1501
NO
No.
SD
Дюйм
FD
Fixed Diameter (Max.)
0.7 µm
S
Sphericity (Max.)
0.7 µm
SR
Surface Roughness (Max.)
0.05 µm
DS
Diametar Size Variation of the Lot (Max.)
1.4 µm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей