Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
DXFS, DXFH, DXFM, DXFL - Couvercles en uréthane-Convexe/Configurable
Nomenclature
DXFS-D6-V3-T2-L4-C0
PN
Réf. pièce
DXFS-D6-V3-T2-L4-C0
TP
Type sélectionnable
DXFS, DXFH, DXFM, DXFL
MAT
Matériau
HARD
Dureté
D
D Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
V
V Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
T
T Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
C
C Incrément de 1 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés