Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HOSSW, HOSSWK, HOSSWR, SNHT, SNHTK, SNHTR - Flexibles en silicone-Standard/Vide-
Nomenclature
HOSSW12-0.3
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
MATH
Matériau du flexible
MATC
Matériau des formes du métal de matage
NO
HL
Longueur du flexible, incrément de 0.1m
m
L
Raccord de l'extrémité gauche
R
Raccord de l'extrémité gauche
ID
Diamètre intérieur du flexible
mm
OD
Diamètre extérieur du flexible
mm
T
Épaisseur du flexible
mm
MBR
Rayon de pliage minimal
mm
OP
Pression de fonctionnement
MPa
OTR
Plage de température de fonctionnement (°C)
-30~150
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés