Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KTGZR - Bite Type Hydraulic Pipe Fittings - Check Union
Bill of material
KTGZR10-45
PN
Part No.
MATB
Material of Body
1025 Steel
STB
Surface Treatment of Body
Trivalent Chromate
MATN
Material of Nut
1025 Steel
STN
Surface Treatment of Nut
Trivalent Chromate
MATS
Material of Sleeve
Carbon Steel
NO
No.
D
D Applicable Pipe Outer Diameter
mm
RF
Rated Flow
18 l/min
CP
Cracking Pressure
Mpa
H1
H1 Hexagon Opposite Side
24 mm
H
H Hexagon Opposite Side
mm
F
7 mm
LL
l
mm
L
L Hand Tightened Approx.
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей