Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NVA, NVF - O-ring - Serie V - JIS B 2401
Lista materiale
NVA55
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
HARD
Durezza (JIS Hs)
70+/-5
COLOR
Colore
Nero
OT
Gamma di temperature di esercizio ammesse (gradi Celsius)
-30~100
JISC
Codice JIS
Classe 1 A
AP
Applicazioni
Resistenza agli oli minerali
NO
N.
NN
Numero nominale JIS
W
4.0 mm
WTOL
Tolleranza W
+0.1/-0.1 mm
DDOO
Diametro interno do
mm
DDOOTOL
Tolleranza diametro interno do
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD