SGPELH10A
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgpelh.prj},{NB=SGPELH10A},{MAT=1},{NO=10A},{R=3/8},{R1=16.662},{D4=14.5},{L6=15.5},{L7=18.5},{L8=27.5},{L9=36.5},{L10=1.0},{G1=3.51},{G2=3.51},{K1=1.0},{K=1.0},{C=0.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SGPELH, SUTELH - 高压用拧入型接头 -内螺纹·外螺纹弯管-
明细表
SGPELH10A
PN
型号
SGPELH10A
SGPELH10A
MAT
材质
S25C
SCS13A
S25C
SCS13A
NO
No.
10A
10A
R
R Rc (PT)
3/8
3/8
D
(D)
24
24
mm
L1
(L1)
34.5
34.5
mm
L2
(L2)
40.0
40.0
mm
A
25
25
mm
B
28
28
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求