Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HGBBR, HGBMR, HGBSR - Boulon de charnière-Type à filetage mâle-Type R-Filetage à droite
Nomenclature
HGBBR12-20-42-12
PN
Traitement de la surface du support
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
DD
d
mm
D
mm
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
W
W Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
M
M (filetage normal)
LLMAX
l max.
mm
L2
mm
E
mm
AMIN
A min
mm
RR
r
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés